(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型控制箱 上面無溝槽型 PFSA系列

電控箱(孔加工對應品)

尺寸指定型控制箱 上面無溝槽型 PFSA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型控制箱 上面無溝槽型 PFSA系列
  • 尺寸指定型控制箱 上面無溝槽型 PFSA系列

上面與側面的溝槽以油灰填補處理後進行最終塗層塗裝。外觀簡潔的控制箱。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

上面無溝槽的新構造
●FSA系列上部無焊接線型。
 
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 由於原把手零件缺貨,自2020年3月起出貨的部分規格商品把手零件形式暫時變更,請見諒。
  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PFSA-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
 
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
DW
H
 
200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~10001001~11001101~1200
100~155200~299    
300~399     
400~499       
500~1000          
160~195200~299    
300~399     
400~499       
500~1000          
200~245200~299    
300~399     
400~499       
500~1000          
250~295200~299    
300~399     
400~499       
500~1000          
300~350200~299
300~399    
400~499      
500~1000         
355~400200~299
300~399
400~499     
500~1000        
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 上面溝無しタイプ PFSAシリーズ:関連画像
型號
PFSA-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 10200 ~ 1200200 ~ 1000100 ~ 400乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 1.6 特徵 上面無焊接縫

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767