(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型控制箱 標準型 FSA系列

尺寸指定型控制箱 標準型 FSA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鋼鐵塗裝分割蓋型

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

●可指定尺寸有把手型控制箱。

*W為871mm以上時,兩端可能有無法貼付之處。
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 由於原把手零件缺貨,自2020年3月起出貨的部分規格商品把手零件形式暫時變更,請見諒。
  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
 
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
「−」部製作不可。
DHW
200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~10001001~11001101~1200
100~295200~299    
300~399     
400~499       
500~1000           
300~350200~299
300~399    
400~499      
500~1000         
355~400200~299
300~399
400~499     
500~1000        
僅有D≦W,D≦H可製作

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ:関連画像
型號
FSA-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FSA-NS-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 1200200 ~ 1000100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)
6天~ 10200 ~ 1200200 ~ 1000100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

常見問題 ( FAQ )

質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。
質問: 可以指定型錄規格以外的塗裝顏色嗎
回答: 不好意思,無法指定其他顏色。
質問: 鉸鏈 E 形環、鉸鏈銷丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: E 形環型號:NETWS4
鉸鏈銷未販售。
規格請參考各商品頁面。
質問: 可以單獨購買門嗎?
回答: 不好意思,無法單獨購買。
質問: 雙開的商品中,哪個門可以先開啟呢?
回答: 右側可先開啟。
質問: 可以特注特殊規格嗎?
回答: 不好意思,暫無此項服務。
質問: 可以指定貨到付款嗎?
回答: 無法指定貨到付款
質問: 可以指定附屬品的安裝孔尺寸嗎?
回答: 不好意思,無法指定附屬品的規格尺寸。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767