(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

F系列不鏽鋼控制箱 FSUSD系列

F系列不鏽鋼控制箱 FSUSD系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列不鏽鋼控制箱 FSUSD系列
  • F系列不鏽鋼控制箱 FSUSD系列

3邊可指定尺寸・2點螺絲固定型不鏽鋼箱!

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型
  • 孔加工

2點螺絲固定式控制盤箱
●防止脱落螺絲構造,開閉更順暢。
●表面處理有髮絲及鏡面供選擇。
●因應客戶需求,去除排水孔。

關於焊接痕跡
・中板安裝扣件、接地端子等焊接處,背面會有焊接痕跡。
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像

追加工代碼
NM背面中板四邊彎曲
TL門反向開啟
 
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像

「−」部製作不可。
DHW
200~299300~399400~499500~599600~700
100~155200~800     
160~245200~800    
250~350200~299   
300~399    
400~800     
僅有D≦W,D≦H可製作

概要規格

Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像
 
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSDシリーズ:関連画像
型號
FSUSD-H-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]
FSUSD-M-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵
8天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350髮絲紋
8天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350鏡面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) 中板 高耐蝕熱浸鍍鋼板
設置 室內 上鎖類型 2點螺絲固定式 瀝水
本體板厚(mm) 1.5

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以另作塗裝嗎?
回答: 不好意思,暫時不支援此服務。
質問: 可以變更材質嗎?
回答: 材質依型錄上規格為主,無法換成其他材質。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767