(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

F系列不鏽鋼控制箱 FSUSA系列

F系列不鏽鋼控制箱 FSUSA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列不鏽鋼控制箱 FSUSA系列
  • F系列不鏽鋼控制箱 FSUSA系列

尺寸指定型不鏽鋼箱!

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型
  • 孔加工

可對應各種規格
●不鏽鋼製的尺寸自由指定控制箱。
●使用防水把手。單邊開啟型的WH 600以下尺寸為IP54相當。
●表面處理可選擇髮絲紋或鏡面。
●去除排水孔,提高閉性。

有關商品使用
・由於密閉性高,長期閉合保管時有可能會使門難開啟。
・出貨時為未上鎖狀態,鑰匙安裝在門的內側。
關於焊接痕跡
・中板安裝扣件、接地端子等焊接處,背面會有焊接痕跡。
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像
*W尺寸871mm以上時,兩端有無法貼合之處。
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像
 
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像

「−」部製作不可。
DHW
200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~1000
100~155200~1000        
160~195200~299       
300~100        
200~245200~299       
300~1000        
250~295200~299      
300~399       
400~1000        
300~350200~299      
300~399       
400~1000        
僅有D≦W,D≦H可製作

概要規格

Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像
Fシリーズステンレス制御盤ボックス FSUSAシリーズ:関連画像
型號
FSUSA-H-[200-1000/1]-[200-1000/1]-[100-350/5]
FSUSA-M-[200-1000/1]-[200-1000/1]-[100-350/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵
8天~ 10200 ~ 1000200 ~ 1000100 ~ 350髮絲紋
8天~ 10200 ~ 1000200 ~ 1000100 ~ 350鏡面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) 中板 高耐蝕熱浸鍍鋼板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
本體板厚(mm) 1.5

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以另作塗裝嗎?
回答: 不好意思,暫時不支援此服務。
質問: 可以變更材質嗎?
回答: 材質依型錄上規格為主,無法換成其他材質。
質問: 此系列的中板是可以選購的嗎。
回答: 標準品會附帶中板,無法單獨購買。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767