(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SEMI規格PL標籤【包裝數為50】

警告標籤

SEMI規格PL標籤

危險電壓部位或高溫部位、驅動部位等共計24種警告標籤,可以日語、中文(簡體)、英語標示。


符合SEMI規格PL標籤!
●符合SEMI規格S1-0701安全指南的PL標籤。
●備有日語、英語、中文(簡體)各2種尺寸,共24種的標籤規格。
●同一尺寸同一語言,可組合最多5種標籤規格訂購。

・規格最終以SEMI認定協會的認定為準。 本標籤不保證規範,敬請諒解並確認使用。
・電射製作SF016、SF017、SF023不符合認證規格
・組合型請直接在WOS線上訂購系統輸入型號。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SF005-10C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SEMI規格PLラベル:関連画像
1袋50張標籤入
■單一型(長60mm×寬35mm)
型式組合型
用記號
SF00110N

10E

10C
A
SF002B
SF003C
SF004D
SF005E
SF006F
SF007G
SF008H
SF009I
SF010J
SF011K
SF012L
SF013M
SF014N
SF015O
SF016P
SF017Q
SF018R
SF019S
SF020T
SF021U
SF022V
SF023W
SF024X
■單一型(長120mm×寬70mm)
型式組合型
用記號
SF00120N

20E

20C
A
SF002B
SF003C
SF004D
SF005E
SF006F
SF007G
SF008H
SF009I
SF010J
SF011K
SF012L
SF013M
SF014N
SF015O
SF016P
SF017Q
SF018R
SF019S
SF020T
SF021U
SF022V
SF023W
SF024X
■組合型
型式
SF10N-*****
SF10E-*****
SF10C-*****
SF20N-*****
SF20E-*****
SF20C-*****

概要規格

SEMI規格PLラベル:関連画像
SEMI規格PLラベル:関連画像
SEMI規格PLラベル:関連画像
SEMI規格PLラベル:関連画像
標籤尺寸
Type型式語言尺寸數量
單一型SF***-10N日語長60mm×寬35mm50張
(5張×10大張)
SF***-10E英語
SF***-10C中文(簡體文字)
SF***-20N日語長120mm×寬70mm
SF***-20E英語
SF***-20C中文(簡體文字)
組合型SF10N-*****日語長60mm×寬35mm
SF10E-*****英語
SF10C-*****中文(簡體文字)
SF20N-*****日語長120mm×寬70mm
SF20E-*****英語
SF20C-*****中文(簡體文字)
型號
SF005-10C
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為50

8天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向(mm) 35 尺寸 縱向(mm) 60 語言 中文(簡體字)
標籤內容 !警告:有高溫部 標籤詳情 可能造成燒傷。請勿碰觸。

SEMI規格PL標籤的型號SF005-10C頁面。
記載關於型號SF005-10C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767