(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

絕緣支撐台【包裝數為6】

絕緣支撐台

產品類型豐富。【特色】・銅棒用的絕緣支撐台。・標準型:M6或M8的螺帽—螺帽、螺絲—螺帽型・安裝於嵌板型:M5的螺絲—螺帽・安裝於嵌板型的螺牙部位較短,需要固定高度時可連接使用。


規格豐富!
●銅棒用的絕緣支撐墊。
●標準型:M6或M8的螺帽——螺帽、螺絲——螺帽。
  安裝於嵌板型:M5的螺絲——螺帽。
●安裝於嵌板型的螺牙部較短,需要固定高度時可連接使用。

絕緣部PP(黒色)
螺絲・螺帽部鐵(鍍鋅三價鉻處理)
絕緣電壓600V
耐電壓2500V 1分鐘

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絕緣支持台:関連画像
類型名型式絕緣部高度最大徑螺絲徑緊固扭矩自重
(mm)(mm)螺絲螺帽(N・m)(g/個)
標準型MJSD20-6P2022M6×74〜59
MJSD24-6P2429M6×812
MJSD32S-6P3222M6×811
MJSD20T-6P2022M6×13M6×712
MJSD24T-6P2429M6×13M6×815
MJSD32ST-6P3222M6×13M6×814
MJSD32-6P3239M8×108〜1028
MJSD32T-6P3239M8×20M8×1036
直接板裝型MJSD24P-6P2429M5×5M5×6.52.2〜2.815
MJSD24SP-6P242212
MJSD32SP-6P322214

概要規格

絶縁支持台:関連画像
絶縁支持台:関連画像
型號
MJSD20-6P
MJSD20T-6P
MJSD24-6P
MJSD24P-6P
MJSD24SP-6P
MJSD24T-6P
MJSD32-6P
MJSD32S-6P
MJSD32SP-6P
MJSD32ST-6P
MJSD32T-6P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
特徵 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
螺絲尺寸 螺絲直徑

包裝數為6

4天~ 標準型222220(絕緣部)M6螺母M6×7

包裝數為6

4天~ 標準型222220(絕緣部)M6螺栓M6×13/螺母M6×7

包裝數為6

4天~ 標準型292924(絕緣部)M6螺母M6×8

包裝數為6

4天~ 直接板裝型292924(絕緣部)M5螺栓M5×5/螺母M5×6.5

包裝數為6

4天~ 直接板裝型222224(絕緣部)M5螺栓M5×5/螺母M5×6.5

包裝數為6

4天~ 標準型292924(絕緣部)M6螺栓M6×13/螺母M6×8

包裝數為6

4天~ 標準型393932(絕緣部)M8螺母M8×10

包裝數為6

4天~ 標準型222232(絕緣部)M6螺母M6×8

包裝數為6

4天~ 直接板裝型222232(絕緣部)M5螺栓M5×5/螺母M5×6.5

包裝數為6

4天~ 標準型222232(絕緣部)M6螺栓M6×13/螺母M6×8

包裝數為6

4天~ 標準型393932(絕緣部)M8螺栓M8×20/螺母M8×10
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
特徵 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
螺絲尺寸 螺絲直徑

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚丙烯(絕緣部) 顏色 包裝數量(個) 6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767