• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

銅棒(通電容量200A)【3入裝】

銅棒(通電容量200A)

鍍鎳規格,保持高接觸可靠性!

  • 省空間

表面鍍鎳,保持高接觸性!
●安裝集中接地時,固定於絕緣支撐台(商品頁面)使用。
●6極、10極、20極的分岐型供選擇。
●20極型為四面分岐,更能節省空間。
●為使配線作業更簡單,附40°傾斜銅棒。
銅バー(通電容量200A):関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

銅バー(通電容量200A):関連画像
銅バー(通電容量200A):関連画像
型式全長牙孔自重
(mm)(g/支)
MTS210-3P18510-M5160
MTS220-3P31020-M5260
MJTS206-3P1816-M5160
MJTS210-3P24110-M5200

概要規格

銅バー(通電容量200A):関連画像
型號
MJTS206-3P
MJTS210-3P
MTS210-3P
MTS220-3P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
特徵 本體板厚
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
特別記載

3入裝

3天~ 攻牙孔M5-6極518120安裝孔2-φ8.5/附40度傾斜

3入裝

3天~ 攻牙孔M5-10極524120安裝孔2-φ8.5/附40度傾斜

3入裝

3天~ 攻牙孔M5-10極418525安裝孔2-φ10.5

3入裝

3天~ 攻牙孔M5-20極431025安裝孔2-φ10.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 塗裝・表面處理 鍍鎳 包裝數量(個) 3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767