Dsub連結器用托架【1~10入裝】 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

■平板型・板厚1.2mm
 
型式
BKT-D-9
BKT-D-15
BKT-D-25
BKT-D-37
BKT-D-50
■L字型・板厚1.6mm
 
型式
BKTL-D-9
BKTL-D-15
BKTL-D-25
BKTL-D-37
BKTL-D-50

Dsub連結器用托架:相關圖像

Dsub連結器用托架:相關圖像

■平板型・板厚2mm
 
型式
BR-D-9
BR-D-15
BR-D-25
BR-D-37
  
■L字型・板厚2mm
 
型式
BRL-D-9
BRL-D-15
BRL-D-25
BRL-D-37
BRL-D-50

 

Dsub連結器用托架:相關圖像

Dsub連結器用托架:相關圖像

型號
BKT-D-9
BKT-D-15
BKT-D-25
BKT-D-37
BKT-D-50
BKTL-D-9
BKTL-D-15
BKTL-D-25
BKTL-D-37
BKTL-D-50
BR-D-9
BR-D-15
BR-D-25
BR-D-37
BRL-D-9
BRL-D-15
BRL-D-25
BRL-D-37
BRL-D-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 本體板厚
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
適用
3天~ 10平板型1.2551.2D-Sub9芯用
3天~ 10平板型1.2651.2D-Sub15芯用
3天~ 10平板型1.2751.2D-Sub25芯用
3天~ 10平板型1.2951.2D-Sub37芯用
3天~ 10平板型1.2901.2D-Sub50芯用
3天~ 10L型1.6551.6D-Sub9芯用
3天~ 10L型1.6651.6D-Sub15芯用
3天~ 10L型1.6751.6D-Sub25芯用
3天~ 10L型1.6951.6D-Sub37芯用
3天~ 10L型1.6901.6D-Sub50芯用
3天~ 10平板型2552D-Sub9芯用
3天~ 10平板型2652D-Sub15芯用
3天~ 10平板型2752D-Sub25芯用
3天~ 10平板型2952D-Sub37芯用
3天~ 10L型2552D-Sub9芯用
3天~ 10L型2652D-Sub15芯用
3天~ 10L型2752D-Sub25芯用
3天~ 10L型2952D-Sub37芯用

10入裝

3天~ -L型2902D-Sub50芯用

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尺寸 縱向(mm) 25 塗裝・表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767