• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

DIN軌道用 省空間端子台安裝零件【1~10入裝】

DIN軌道用 省空間端子台安裝零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

作業性優異的傾斜度25度之固定零件


作業性優異的傾斜度25度之固定零件
●可節省空間的端子台固定零件。
●軌道中心和零件安裝螺釘的中心位於同一直線上,便於設計。
●傾斜角為25度,容易使用。

材質鋼板 SPHC
表面處理鍍三價鉻

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

DIN軌道用 省空間端子台安裝零件:相關圖像
DIN軌道用 省空間端子台安裝零件:相關圖像 
■單品販售
型式自重
(g)
JK-42522
JK-43024
JK-44027
JK-45031
JK-47551
JK-410063
 
型式
JK-425-P
JK-430-P
JK-440-P
JK-450-P
JK-475-P
JK-4100-P

概要規格

DIN軌道用 省空間端子台安裝零件:相關圖像
型號
JK-4100
JK-4100-P
JK-425
JK-425-P
JK-430
JK-430-P
JK-440
JK-440-P
JK-450
JK-450-P
JK-475
JK-475-P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 本體板厚
(mm)
包裝數量
(個)
3天~ 10高100mm31

10入裝

3天~ 10高100mm310
3天~ 10高25mm2.31

10入裝

3天~ 10高25mm2.310
3天~ 10高30mm2.31

10入裝

3天~ 10高30mm2.310
3天~ 10高40mm2.31

10入裝

3天~ 10高40mm2.310
3天~ 10高50mm2.31

10入裝

3天~ 10高50mm2.310
3天~ 10高75mm31

10入裝

3天~ 10高75mm310

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 塗裝・表面處理 鍍三價鉻 特別記載 傾斜度25度

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767