• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

DIN軌道用 NF底座【1~5入裝】

DIN軌道用 NF底座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安裝至DIN軌道時,用1支螺絲即可簡單確實固定

  • 散裝費用

安裝至DIN軌道時,用1支螺絲即可簡單確實固定
●DIN35mm寬軌道上安裝雜訊過濾器、電容器、電阻器等設備的底座。
●安裝設備時,可使用附屬的滑動螺母將安裝間距為25〜85mm(S-22-3為39〜73mm)的設備自由進行螺絲固定。
●如果使用2個NF底座,就可進行4點固定。
※將中央螺絲鎖緊,即可完全固定。

材質鋼板 SPHC
表面處理鍍三價鉻

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

DIN軌道用 NF底座:相關圖像
DIN軌道用 NF底座:相關圖像 
■單品販售
型式詳情自重
(g)
S-22-3M3螺釘安裝用92
S-22-4M4螺釘安裝用98
 
型式詳情
S-22-3-PM3螺釘安裝用
S-22-4-PM4螺釘安裝用
S-22-5-PM5螺釘安裝用

概要規格

DIN軌道用 NF底座:相關圖像
附屬品
設備安裝螺釘2個
墊圈2個
滑動螺母2個
彈簧1個
型號
S-22-3
S-22-3-P
S-22-4
S-22-4-P
S-22-5-P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 包裝數量
(個)
3天~ 10M3螺絲安裝用1

5入裝

3天~ 10M3螺絲安裝用5
3天~ 10M4螺絲安裝用1

5入裝

3天~ 10M4螺絲安裝用5

5入裝

3天~ 10M5螺絲安裝用5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 本體板厚(mm) 1.6 尺寸 橫向(mm) 29.2
尺寸 縱向(mm) 100 尺寸 厚度、深度(mm) 18 塗裝・表面處理 鍍三價鉻

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767