DIN軌道(鋁型)安裝孔 5.2×10長孔 (ADR2-1005)

DIN軌道(鋁型)安裝孔 5.2×10長孔 ADR2-1005

切割面無毛邊的完美之作!


切割面無毛邊的完美之作!
●標準固定尺寸1005mm。
●可對應裁切。
  65~495mm範圍可以5mm為單位指定全長L尺寸。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ADR2-1005

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表


●固定尺寸1005mm
型式全長L
(mm)
自重
(g)
ADR2-10051005175

●全長L範圍65〜495mm可以5mm為單位指定裁切

概要規格

5mm為單位裁切
規格
材質
表面處理陽極處理
建議安裝用螺絲尺寸M4、M5
型號
ADR2-1005
型號數量折扣標準
出貨日
特徵 尺寸 橫向
(mm)
全長
(mm)
3天~ 尺寸固定品1005-

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尺寸 縱向(mm) 35 尺寸 厚度、深度(mm) 7.5
塗裝・表面處理 陽極處理 螺絲尺寸 M4/M5

DIN軌道(鋁型)安裝孔 5.2×10長孔的型號ADR2-1005頁面。
記載關於型號ADR2-1005之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767