DIN軌道(鋁型)安裝孔 4.5×25長孔

DIN軌道(鋁型)安裝孔 4.5×25長孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準鋁DIN軌道


標準鋁DIN軌道
●三住獨創低價型DIN軌道。
●可對應裁切。
  65~495mm範圍可以5mm為單位指定全長L尺寸。
材質
表面處理陽極處理
建議使用安裝螺絲尺寸M4

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴:関連画像

●固定尺寸500mm、1000mm
型式全長L
(mm)
自重
(g)
MRB-50050080
MRB-10001000159

●全長L範圍65〜495mm可以5mm為單位指定裁切

概要規格

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴:関連画像
型號
MRB-65
MRB-70
MRB-75
MRB-80
MRB-85
MRB-90
MRB-95
MRB-100
MRB-1000
MRB-105
MRB-110
MRB-115
MRB-120
MRB-125
MRB-130
MRB-135
MRB-140
MRB-145
MRB-150
MRB-155
MRB-160
MRB-165
MRB-170
MRB-175
MRB-180
MRB-185
MRB-190
MRB-195
MRB-200
MRB-205
MRB-210
MRB-215
MRB-220
MRB-225
MRB-230
MRB-235
MRB-240
MRB-245
MRB-250
MRB-255
MRB-260
MRB-265
MRB-270
MRB-275
MRB-280
MRB-285
MRB-290
MRB-295
MRB-300
MRB-305
MRB-310
MRB-315
MRB-320
MRB-325
MRB-330
MRB-335
MRB-340
MRB-345
MRB-350
MRB-355
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 尺寸 橫向
(mm)
3天~ -裁切產品65
3天~ -裁切產品70
3天~ -裁切產品75
3天~ -裁切產品80
3天~ -裁切產品85
3天~ -裁切產品90
3天~ -裁切產品95
3天~ -裁切產品100
3天~ 10尺寸固定品1000
3天~ -裁切產品105
3天~ -裁切產品110
3天~ -裁切產品115
3天~ -裁切產品120
3天~ -裁切產品125
3天~ -裁切產品130
3天~ -裁切產品135
3天~ -裁切產品140
3天~ -裁切產品145
3天~ -裁切產品150
3天~ -裁切產品155
3天~ -裁切產品160
3天~ -裁切產品165
3天~ -裁切產品170
3天~ -裁切產品175
3天~ -裁切產品180
3天~ -裁切產品185
3天~ -裁切產品190
3天~ -裁切產品195
3天~ -裁切產品200
3天~ -裁切產品205
3天~ -裁切產品210
3天~ -裁切產品215
3天~ -裁切產品220
3天~ -裁切產品225
3天~ -裁切產品230
3天~ -裁切產品235
3天~ -裁切產品240
3天~ -裁切產品245
3天~ -裁切產品250
3天~ -裁切產品255
3天~ -裁切產品260
3天~ -裁切產品265
3天~ -裁切產品270
3天~ -裁切產品275
3天~ -裁切產品280
3天~ -裁切產品285
3天~ -裁切產品290
3天~ -裁切產品295
3天~ -裁切產品300
3天~ -裁切產品305
3天~ -裁切產品310
3天~ -裁切產品315
3天~ -裁切產品320
3天~ -裁切產品325
3天~ -裁切產品330
3天~ -裁切產品335
3天~ -裁切產品340
3天~ -裁切產品345
3天~ -裁切產品350
3天~ -裁切產品355

Loading...

基本資訊

材質 尺寸 縱向(mm) 35 尺寸 厚度、深度(mm) 7.3
塗裝・表面處理 陽極處理 螺絲尺寸 M4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767