(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DIN軌道(鋁型)安裝孔 5.5×8長孔

DIN軌道(鋁型)安裝孔 5.5×8長孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・安裝面強化型鋁DIN軌道・65~495mm範圍內可以5mm為單位指定全長L尺寸。


安裝面強化型鋁DIN軌道
●三住獨創型低價DIN軌道。
●可對應裁切。
  65~495mm範圍內可以5mm為單位指定全長L尺寸。
材質
表面處理陽極處理
建議使用安裝螺絲尺寸M5

(i)請注意

  • MRA-500已停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴:関連画像

●固定尺寸1000mm
型式全長L
(mm)
自重
(g)
MRA-10001000172

●全長L範圍65〜495mm可以5mm為單位指定裁切

概要規格

DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴:関連画像
型號
MRA-65
MRA-70
MRA-75
MRA-80
MRA-85
MRA-90
MRA-95
MRA-100
MRA-1000
MRA-105
MRA-110
MRA-115
MRA-120
MRA-125
MRA-130
MRA-135
MRA-140
MRA-145
MRA-150
MRA-155
MRA-160
MRA-165
MRA-170
MRA-175
MRA-180
MRA-185
MRA-190
MRA-195
MRA-200
MRA-205
MRA-210
MRA-215
MRA-220
MRA-225
MRA-230
MRA-235
MRA-240
MRA-245
MRA-250
MRA-255
MRA-260
MRA-265
MRA-270
MRA-275
MRA-280
MRA-285
MRA-290
MRA-295
MRA-300
MRA-305
MRA-310
MRA-315
MRA-320
MRA-325
MRA-330
MRA-335
MRA-340
MRA-345
MRA-350
MRA-355
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 尺寸 橫向
(mm)
6天~ -裁切產品65
6天~ -裁切產品70
6天~ -裁切產品75
6天~ -裁切產品80
6天~ -裁切產品85
6天~ -裁切產品90
6天~ -裁切產品95
6天~ -裁切產品100
4天~ 10尺寸固定品1000
6天~ -裁切產品105
6天~ -裁切產品110
6天~ -裁切產品115
6天~ -裁切產品120
6天~ -裁切產品125
6天~ -裁切產品130
6天~ -裁切產品135
6天~ -裁切產品140
6天~ -裁切產品145
6天~ -裁切產品150
6天~ -裁切產品155
6天~ -裁切產品160
6天~ -裁切產品165
6天~ -裁切產品170
6天~ -裁切產品175
6天~ -裁切產品180
6天~ -裁切產品185
6天~ -裁切產品190
6天~ -裁切產品195
6天~ -裁切產品200
6天~ -裁切產品205
6天~ -裁切產品210
6天~ -裁切產品215
6天~ -裁切產品220
6天~ -裁切產品225
6天~ -裁切產品230
6天~ -裁切產品235
6天~ -裁切產品240
6天~ -裁切產品245
6天~ -裁切產品250
6天~ -裁切產品255
6天~ -裁切產品260
6天~ -裁切產品265
6天~ -裁切產品270
6天~ -裁切產品275
6天~ -裁切產品280
6天~ -裁切產品285
6天~ -裁切產品290
6天~ -裁切產品295
6天~ -裁切產品300
6天~ -裁切產品305
6天~ -裁切產品310
6天~ -裁切產品315
6天~ -裁切產品320
6天~ -裁切產品325
6天~ -裁切產品330
6天~ -裁切產品335
6天~ -裁切產品340
6天~ -裁切產品345
6天~ -裁切產品350
6天~ -裁切產品355

Loading...

基本資訊

材質 尺寸 縱向(mm) 35 尺寸 厚度、深度(mm) 7.5
塗裝・表面處理 陽極處理 螺絲尺寸 M5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767