(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠製端子台盒 無線夾鉗型

塑膠製端子台盒 無線夾鉗型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塑膠製端子台盒 無線夾鉗型
  • 塑膠製端子台盒 無線夾鉗型

【特色】具有耐藥品性的端子台盒!●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。●最適合作為應感器等輸入用或電磁閥等輸出用等電線粗度或種類會變更處的中繼。

  • IP67
  • 塑膠
  • 固定尺寸

具有耐藥品性的端子台盒!
●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。
●最適合作為應感器種類或電線粗度會變更處的中繼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ:関連画像
型式極數電線入線口入線口
螺絲尺寸
自重(g)
BOXTM-40142口型CTG16107
BOXTM-CTG16-883口型CTG16271
BOXTM-CTG22-83口型CTG22266

概要規格

プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ:関連画像
プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ:関連画像
規格
額定電壓AC/DC 600V
額定電流15A(BOXTM-401為20A)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)
耐電壓AC2500V 1分鐘
適用電線2.0mm2MAX
標準鎖附扭矩1.4N·m
保護構造IP65(僅BOXTM-401為IP67)
使用溫度範圍-25℃〜+100℃
本體顏色乳白色 5Y7/1
構成部品
 名稱材質尺寸表面處理備考
箱體PBT(5Y7/1)UL94V-0
端子螺絲SWRMM3.5×8L可調整端子螺絲
導電板C2680Rt=1.0mm鍍鎳
蓋子PBT(5Y7/1)UL94V-0
密封墊圈NBRt=1.5mm
上蓋固定螺絲C3604BM3×14L鍍鎳
上蓋固定螺帽C3604BDM3鍍鎳
記名板PVC10.5×10WAM-10(L=90mm)
※⑥只有附在8極商品。
耐薬品性測試
測試溶液判定
弱酸
強酸
丙酮
四氯化碳
酒精
汽油
弱鹼
強鹼×
◎ 耐性非常強,不劣化
○ 重量變化微小,依條件可使用
△ 重量及尺寸雖有變化,短時間的使用沒有問題
× 不耐於膨潤、溶解的使用
型號
BOXTM-401
BOXTM-CTG16-8
BOXTM-CTG22-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
保護功能(耐環境性) 特徵 額定電流
(A)
極數
(P)
4天~ -815040.5IP67電線入線口:2孔/入線口螺絲尺寸:CTG16204
4天~ 101059053IP65電線入線口:3孔/入線口螺絲尺寸:CTG16158
4天~ 101059053IP65電線入線口:3孔/入線口螺絲尺寸:CTG22158

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 樹脂 中板 無基板 設置 室內
上鎖類型 4點螺絲固定式 顏色 淡米色 5Y7/1 額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767