(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】最適合中繼用的端子台盒!●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。●最適合作為應感器等輸入用或電磁閥等輸出用等電線粗度或種類會變更處的中繼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 極數 | 電線入線口 | 放入口 螺絲尺寸 | 自重(g) |
BOXTM-1001 | 10 | 無 | 任意 | 275 |
BOXTM-1002 | 10 | 2口 | φ21 | 275 |
BOXTM-1003 | 10 | 2口 | φ21 | 280 |
額定電壓 | AC/DC 600V |
額定電流 | 15A |
絕緣抵抗 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐電壓 | AC2500V 1分鐘 |
適用電線 | 2.0mm2MAX |
標準鎖附扭矩 | 1.4N·m |
保護構造 | IP65 |
使用溫度範圍 | −25℃〜+100℃ |
本體顏色 | 乳白色 5Y7/1 |
名稱 | 材質 | 尺寸 | 表面處理理 | 備考 | |
① | 箱體 | PBT(5Y7/1) | − | − | UL94V-0 |
② | 端子螺絲 | SWRM | M3.5×8L | 調整型端子螺絲 | |
③ | 導電板 | C2680R | t=1.0mm | 鍍鎳 | − |
④ | 上蓋 | PBT(5Y7/1) | − | − | UL94V-0 |
密封墊圈 | NBR | t=1.5mm | − | ||
⑤ | 上蓋固定螺絲 | C3604B | M3×14L | 鍍鎳 | − |
上蓋固定螺帽 | C3604BD | M3 | 鍍鎳 | − |
尺寸 橫向 W(mm) | 120 | 尺寸 縱向 H(mm) | 90 | 尺寸 深度 D(mm) | 44.5 |
---|---|---|---|---|---|
素材 | 樹脂 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 中板 | 無基板 |
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 6點螺絲固定式 | 顏色 | 淡米色 5Y7/1 |
額定電壓(V) | AC/DC600 | 額定電流(A) | 15 | 極數(P) | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策