(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製端子台盒 BOXTC系列(多橡膠套筒)

塑膠製端子台盒 BOXTC系列(多橡膠套筒)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塑膠製端子台盒 BOXTC系列(多橡膠套筒)
  • 塑膠製端子台盒 BOXTC系列(多橡膠套筒)

【特色】輕量端子台盒!●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。●最適合作為應感器等輸入用或電磁閥等輸出用等電線粗度或種類會變更處的中繼。

  • 塑膠
  • 固定尺寸

輕量端子台盒!
●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。
●最適合作為應感器種類或電線粗度會變更處的中繼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):関連画像
型式極數自重(g)
BOXTC-4A464
BOXTC-6A678

概要規格

プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):関連画像
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ(ゴムスリーブ多):関連画像
規格
額定電壓AC/DC 250V
額定電流15A
絕緣抵抗100MΩ以上(DC500V)
耐電壓AC2000V 1分鐘
適合電線1.25mm2MAX
標準鎖附扭矩1.2N·m
保護構造IP65
適用電線完成外徑φ4.0〜φ5.3, φ6.0〜φ9.0
使用溫度範圍−25℃〜+60℃
本體色乳白色 5Y7/1
構成部品
 名稱材質尺寸表面處理備考
箱體6尼龍UL94V-2
端子螺絲SWRMM3×8鍍鎳3點自由端子螺絲
導電金具C2680R厚0.8鍍錫
上蓋PBTUL94V-0
固定用螺絲C3604BM3×14鍍鎳
固定用螺帽C3604BDM3鍍鎳
蓋子6尼龍
橡膠套丁睛膠φ5.3,φ7.5,φ9.2各2個
密封墊片丁睛膠厚0.5
*⑥φ9.2會組在盒子中出貨。
型號
BOXTC-4A
BOXTC-6A
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
極數
(P)
4天~ 84404
4天~ 94506

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 深度 D(mm) 23.5 素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP65
中板 無基板 設置 室內 上鎖類型 4點螺絲固定式
顏色 淡米色 5Y7/1 額定電壓(V) AC/DC250 額定電流(A) 15

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767