(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁壓鑄製端子台盒 TBTC TBTH【包裝數為1~2】

鋁壓鑄製端子台盒 TBTC TBTH

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防塵防水功能端子台盒!

  • IP67
  • 鋁壓鑄
  • 固定尺寸

特長

防塵防水功能端子台盒!

●鋁合金壓鑄製 附4極端子台的中繼盒

●對應2種電線

●IP67防塵防水等級

 

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式夾具規格自重(g)
TBTC-4-4-2P電線外徑φ3~4400
TBTC-4-6-2P電線外徑φ5~6400

 TBTH-4-2P

無電線夾具556

 [訂購範例]

アルミダイキャスト製端子台ボックス TBTC TBTH:関連画像

概要規格

アルミダイキャスト製端子台ボックス TBTC TBTH:関連画像

型號
TBTC-4-4
TBTC-4-4-2P
TBTC-4-6
TBTC-4-6-2P
TBTH-4-2P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
4天~

包裝數為2

8天~
4天~

包裝數為2

8天~

包裝數為2

8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 鋁壓鑄 保護功能(耐環境性) IP67 設置 室內

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767