• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

鋼鐵製控制箱 KGN系列 (型號表)

鋼鐵製控制箱 KGN系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鋼鐵製控制箱

  • 固定尺寸
  • 孔加工

●IP40閉鎖型鋼製控制箱

●可選擇有無開關安裝用元件安裝孔的類型

 

新產品的介紹
搭載基恩斯、三菱電機的觸控板。
無須圖紙設計或內部配線,用型號即可簡單完成訂購!
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

鋼製箱 KGN系列:相關圖像
型式種類組件
安裝孔
自重(g)
KGNW-111Y1點用400
KGN110Y400
KGNW-212Y2點用500
KGN210Y500
KGNW-313Y3點用600
KGN310Y600
KGNW-314Y4點用600
KGN410Y700

概要規格

鋼製箱 KGN系列:相關圖像
型號
KGN110Y
KGN210Y
KGN310Y
KGN410Y
KGNW-111Y
KGNW-212Y
KGNW-313Y
KGNW-314Y
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向 H
(mm)
特徵 元件安裝孔 橡膠襯套 外形尺寸
(mm)
橡膠襯套 內徑尺寸
(mm)
3天~ 100無安裝孔--
3天~ 150無安裝孔--
3天~ 200無安裝孔--
3天~ 250無安裝孔--
3天~ 100φ22開關安裝孔×1個3016
3天~ 150φ22開關安裝孔×2個3016
3天~ 200φ22開關安裝孔×3個3820
3天~ 200φ22開關安裝孔×4個3820

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向 W(mm) 80 尺寸 深度 D(mm) 76 素材
保護功能(耐環境性) IP40 中板 無基板 設置 室內
上鎖類型 螺絲固定式 本體板厚(mm) 1 顏色 接近孟塞爾色號5Y7/1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767