(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼鐵製端子台盒 附門扉式DIN軌道型

鋼鐵製端子台盒 附門扉式DIN軌道型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附DIN軌道門扉式中繼箱!

  • 省空間
  • 固定尺寸

附有DIN導軌型的中繼箱!

●上蓋自動閉合型。
●上蓋備有「開窗」、「無窗」的2種。
●裝有DIN規格35mm導軌。

本體不具防水、防塵構造。
・DIN導軌已焊上,無法拆下。
・表面處理為塗裝(近似塗装色5Y7/1)。

 

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付Type:関連画像
尺寸表
型式尺寸(單位:mm)
ABCST
BOXDTO-N
BOXDO-N
BOXDTO-A
BOXDO-A
80100105MAX
50
8055
10512510510580
12014010512095
150170105150125
220240105220195
255275125255230
290310125290265
360380125360335
BOXDOF-N
BOXDTOF-N
BOXDOF-A
BOXDTOF-A
120140125MAX
95
12095
220240125220195
*BOXDO-A TYPE無290、360規格。
*BOXDTO-N TYPE無255、290、360規格。
*BOXDO-N TYPE無290、360規格。
■有孔無窗
型式自重(g)
BOXDTO-A80509
BOXDTO-A105604
BOXDTO-A120680
BOXDTO-A150814
BOXDTO-A2201106
BOXDTO-A2551380
BOXDTO-A2901571
BOXDTO-A3601870
BOXDTOF-A1201027
BOXDTOF-A2201657
■無孔無窗
型式自重(g)
BOXDTO-N80519
BOXDTO-N105609
BOXDTO-N120682
BOXDTO-N150793
BOXDTO-N2201123
BOXDTOF-N1201058
BOXDTOF-N2201626
■穴有り窓有り
型式自重(g)
BOXDO-A80509
BOXDO-A105604
BOXDO-A120680
BOXDO-A150814
BOXDO-A2201106
BOXDO-A2551380
BOXDOF-A120928
BOXDOF-A2201448
■無孔有窗
型式自重(g)
BOXDO-N80481
BOXDO-N105552
BOXDO-N120611
BOXDO-N150702
BOXDO-N220971
BOXDO-N2551184
BOXDOF-N120959
BOXDOF-N2201417
型號
BOXDO-A80
BOXDO-A105
BOXDO-A120
BOXDO-A150
BOXDO-A220
BOXDO-A255
BOXDO-N80
BOXDO-N105
BOXDO-N120
BOXDO-N150
BOXDO-N220
BOXDO-N255
BOXDOF-A120
BOXDOF-A220
BOXDOF-N120
BOXDOF-N220
BOXDTO-A80
BOXDTO-A105
BOXDTO-A120
BOXDTO-A150
BOXDTO-A220
BOXDTO-A255
BOXDTO-A290
BOXDTO-A360
BOXDTO-N80
BOXDTO-N105
BOXDTO-N120
BOXDTO-N150
BOXDTO-N220
BOXDTOF-A120
BOXDTOF-A220
BOXDTOF-N120
BOXDTOF-N220
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵
4天~ 10010550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 12510550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14010550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 17010550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24010550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 27512550有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 10010550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 12510550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14010550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 17010550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24010550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 27512550無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14012595有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24012595有孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14012595無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24012595無孔有窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 10010550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 12510550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14010550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 17010550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24010550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 27512550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 31012550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 38012550有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 10010550無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 12510550無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14010550無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 17010550無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24010550無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14012595有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24012595有孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 14012595無孔無窗 DIN軌道不可拆卸
4天~ 24012595無孔無窗 DIN軌道不可拆卸

Loading...

  1. 1

外形圖

スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ:関連画像
スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 塗裝 烤漆塗裝
本體板厚(mm) 1.6 顏色 灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)

常見問題 ( FAQ )

質問: 是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,目前無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767