(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尺寸指定型架台 FTCB系列

尺寸指定型架台 FTCB系列

適合各種控制箱的架台!箱門的開關操作十分便利。t2.3的厚板型。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

可指定尺寸的箱體架台
●適用於FJTA系列(商品頁面)的箱體。
●亦可使用在市售其他的箱體。(請留意本體的D尺寸)
●板厚2.3mm卻很堅固。

關於架台的深度
D1尺寸為搭配FJTA系列(商品頁面)縮小22mm。
指定D尺寸為300時,架台的D1尺寸為278mm。

・獨立箱內的裝置會因重量或位置關係,當颱風或地震等時可能會翻倒。
裝設於架台上時,除既有的緊固件外,應做其他防止翻倒的預防措施

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ架台 FTCBシリーズ:関連画像
「−」的尺寸無法製作。
DD1HW
250〜400229〜37950〜300400〜1200

概要規格

フリーサイズ架台 FTCBシリーズ:関連画像

 
型號
FTCB-[400-1200/1]-[50-300/5]-[250-400/5]-[E,​G,​K]
FTCB-NS-[400-1200/1]-[50-300/5]-[250-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10400 ~ 120050 ~ 300250 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10400 ~ 120050 ~ 300250 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

外形圖

フリーサイズ架台 FTCBシリーズ:関連画像 

 フリーサイズ架台 FTCBシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 本體板厚(mm) 2.3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767