• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

焊接相關用品 焊接吸收器

焊接相關用品 焊接吸收器

一次吸取通孔基板焊接


貫穿孔的基板的焊接也能強力吸起
●使用大容量氮氣缸・強力彈簧,吸力強。
●自行清潔桿的結構,殘留在噴嘴上的焊接屑也能去除乾淨。
●静電對策品(採用導電性塑膠)
●使用防止静電噴嘴

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
(mm)
重量
(g)

(mmφ)
GS-1503308923
GS-15427565189
GS-1581902514
交換用噴嘴(防止静電噴嘴)
型式對應商品
GS-150NGS-150、GS-154用
GS-158NGS-158用

概要規格


型號
GS-150
GS-150N
GS-154
GS-158
GS-158N
型號數量折扣標準
出貨日
產品名稱 重量
(g)
線徑
(φ)
外徑尺寸
(mm)
3天~ 焊接吸收器 本體8923長度3300
3天~ GS-150、GS-154用更換噴嘴---
3天~ 焊接吸收器 本體65189長度275
3天~ 焊接吸收器 本體2514長度190
3天~ GS-158用更換噴嘴---

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767