• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

焊接相關用品 焊接烙鐵

焊接相關用品 焊接烙鐵

使用鎳鉻合金加熱器的焊接烙鐵


使用鎳鉻合金加熱器的焊接烙鐵
●KS-**R型的焊接烙鐵是在電子加工作業廣泛被使用的加熱器型焊接烙鐵。
●烙鐵前端使用了高品質、高壽命的烙鐵頭。
●同時備有替換用烙鐵頭、加熱器,請安心選購。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式額定電壓消費電力/W全長/mm重量/g
KS-20RAC100V
50/60Hz
20W相當20545
KS-30R30W20545
KS-40R40W20545
KS-60R60W相當23065

交換零件對應表
焊接烙鐵交換用焊接烙鐵頭加熱器
型式型式型式
KS-20RR-48SBKS-20H
KS-30RR-48BKS-30H
KS-40RR-48BCKS-40H
KS-60RR-6BCKS-60H

概要規格


型號
KS-20H
KS-20R
KS-30H
KS-40H
KS-60H
R-48SB
型號數量折扣標準
出貨日
產品名稱 重量
(g)
外徑尺寸
(mm)
3天~ KS-20R用替換加熱器--
3天~ 相當於20W焊接烙鐵45長度205
3天~ KS-30R用替換加熱器--
3天~ KS-40R用替換加熱器--
3天~ KS-60R用替換加熱器--
3天~ KS-20R用更換烙鐵尖--

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767