測試器・工具套組 數位測試器(類比測試器) (型號表)

測試器・工具套組 數位測試器(類比測試器)

可測量直流高電壓及溫度


可測出直流高電壓或溫度
●裝備20的測定幅度,可涵蓋到一般用途。
●500μF的冷卻器確認幅度。
●為更能清楚看見儀表,裝有傾斜架。
●另購配件後可測量直流高電壓或溫度。
  周波數特性:40〜100kHz(AC10V)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SP20

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
SP20

概要規格仕様

 測定幅度許容差
機能直流電壓0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V)/500(9kΩ/V)V±3%以内
交流電壓10/50/250/500(9kΩ/V)V±3%以内
直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A±3%以内
電阻2k/20k/200k/2MΩ±3%以内
静電容量500μF概略值
直流高電壓DC25kV(另售探針 HV-10)
溫  度−20〜+200℃(另售探針 THP)±3%以内(T-THP使用)
內附電池R6P(3號)×2
內附保險絲Φ6.3×30mm(250V/0.5A)
尺寸/重量H144×W99×D41mm/約270g
電壓幅度的( )內為輸入電阻
型號
SP20
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

測試器・工具套組 數位測試器(類比測試器)的型號SP20頁面。
記載關於型號SP20之規格、尺寸、型式情報。

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767