• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

板金加工工具 磨砂布

板金加工工具 磨砂布

因網格狀減少堵塞,使用壽命長


・極微細網狀,具有柔軟性的磨砂布。
・極微網狀,可達到均勻加工。
・可兩面使用。
・耐水、耐油性,乾濕皆可使用。
・可依照需要的尺寸裁切使用。
・尺寸:210mm×280mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

板金加工工具 布ヤスリ:関連画像
型式粒度顏色
U-POLINET-600#600
U-POLINET-800#800
U-POLINET-1000#1000
U-POLINET-2000#2000黄綠
U-POLINET-3000#3000
U-POLINET-4000#4000
型號
U-POLINET-1000
U-POLINET-2000
U-POLINET-3000
U-POLINET-4000
U-POLINET-600
U-POLINET-800
型號數量折扣標準
出貨日
粒度 顏色
3天~ #1000粉紅
3天~ #2000黃綠
3天~ #3000
3天~ #4000
3天~ #600
3天~ #800

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 板金加工工具 布銼刀 外徑尺寸 210X280

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767