• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

板金加工工具 銼刀

板金加工工具 銼刀

切削物剝離性優異的銼刀


・耐久力比起過去增加3~6倍。(視工件效果不同)
・可加工HRC67、HV900的兩種硬度及熱處理材料。
・施有特殊塗裝加工,具有良好的防鏽性。
・鋁材、塑膠、玻璃製品、陶磁器、燒結品、金屬、木工製品、軟質材料等,幾乎任何物體皆可切削。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

板金加工工具 ヤスリ:関連画像

型式粗度形狀重量
BHI-001-2中(#100-#200)68g
BHA-001-2中(#100-#200)半圓62g
BMA-001-2中(#100-#200)40g
BHI-001-3細(#200-#400)68g
BHA-001-3細(#200-#400)半圓62g
BMA-001-3細(#200-#400)40g
型號
BHA-001-2
BHA-001-3
BHI-001-2
BHI-001-3
BMA-001-2
BMA-001-3
型號數量折扣標準
出貨日
重量
(g)
銼刀粗細 類型
3天~ 62中粗糙度半圓型
3天~ 62細孔半圓型
3天~ 68中粗糙度
3天~ 68細孔
3天~ 40中粗糙度
3天~ 40細孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 板金加工工具 銼刀 長度(mm) 215

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767