• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

板金加工工具 圓模具刃

板金加工工具 圓模具刃

將圓柱製作成公端型螺峰的工具


・將圓柱製作成公端型螺峰的工具。
・附調節機能:因為電鍍等工作產生誤差時,可微調攻牙尺寸。
・與模具把手(DIESTOCK-25M)組合使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

板金加工工具 丸ダイス刃:関連画像

型式製作螺絲尺寸Pitch重量
25-M2-0.4M20.424g
25-M2.6-0.45M2.60.4524g
25-M3-0.5M30.524g
25-M4-0.7M40.723g
25-M5-0.8M50.823g
25-M6-1.0M61.022g

概要規格

■螺絲與搓牙刀的關係
(1)螺絲尺寸(2)圓形搓牙刀
M225-M2-0.4
M2.625-M2.6-0.45
M325-M3-0.5
M425-M4-0.7
M525-M5-0.8
M625-M6-1.0
型號
25-M2-0.4
25-M2.6-0.45
25-M3-0.5
25-M4-0.7
25-M5-0.8
25-M6-1.0
型號數量折扣標準
出貨日
重量
(g)
間距
(mm)
外徑尺寸
(cm/mm)
3天~ 240.4M2
3天~ 240.45M2.6
3天~ 240.3M3
3天~ 230.7M4
3天~ 230.8M5
3天~ 221M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 圓模具刃

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767