• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

板金加工工具 螺旋鑽頭 (型號表)

板金加工工具 螺旋鑽頭

從開始到完工只要使用一個即可


・鑽牙孔時切削粉會向上飛起,讓粉末不易落在機台上的特殊機構設計。
・前製程到後製程一支就能完成,非常便利。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

板金加工工具 スパイラルタップ:関連画像

型式尺寸Pitch重量
SP-TAP-M2M20.42.8g
SP-TAP-M2.6M2.60.453.1g
SP-TAP-M3M30.56.5g
SP-TAP-M4M40.711.0g
SP-TAP-M5M50.814.8g
SP-TAP-M6M61.019.5g
型號
SP-TAP-M2
SP-TAP-M2.6
SP-TAP-M3
SP-TAP-M4
SP-TAP-M5
SP-TAP-M6
型號數量折扣標準
出貨日
重量
(g)
間距
(mm)
外徑尺寸
(cm/mm)
3天~ 2.80.4M2
3天~ 3.10.45M2.6
3天~ 6.50.5M3
3天~ 110.7M4
3天~ 14.80.8M5
3天~ 19.51M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 螺旋鑽頭

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767