(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3382B011軟管印表機用消耗品
型式 | 品名 | 内容 |
3604B001 | 碳粉匣(黑) | 100m(5個入) |
3607B001 | 碳粉匣(黑) | 85m(5個入) |
3476A023 | 標籤貼紙(白) | 6mm×30m(3個入) |
3476A024 | 9mm×30m(3個入) | |
3476A025 | 12mm×30m(3個入) | |
3476A026 | 標籤貼紙(黃) | 6mm×30m(3個入) |
3476A027 | 9mm×30m(3個入) | |
3476A028 | 12mm×30m(3個入) | |
3476A068 | 標籤貼紙(銀) | 6mm×30m(3個入) |
3476A069 | 9mm×30m(3個入) | |
3476A070 | 12mm×30m(3個入) | |
3476A021 | 刀片組(3476A042) | 半切刀片、承受底座 |
8097B001 | 硬殼箱 | 3382B011/3382B001適用 |
3476A043 | 清潔器套組 | 軟管附件、供料軟管共通 |
3476A071 | 加熱器清潔組 | 軟管加熱套組專用 |
3471A033 | 銘牌附件 | 銘牌印字時使用 附銘牌用碳粉匣/樣品1個 |
3606B001 | 銘牌用碳粉匣(黑) | 40m(5個入) |
種類 | 其他 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策