(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺絲起子 附彈性軸棘輪螺絲起子

螺絲起子 附彈性軸棘輪螺絲起子

最適合角、連接部分螺絲固定作業


最適合使用在牆角・側邊部的螺絲鎖付
●不使用加長桿,也可變身為棘輪螺絲起子。
●對邊6.35mm附4支螺絲刀:+ACR№1、+ACR№2、−6x+2兩頭、+3
●使用高級Chromium vanadium steel(CRV) ●最大扭矩:50kgfcm
●加長桿=19cm ●套組的重量:217g
●ACR=Anti-cam-out recess。美國Phillips screw公司的登錄商標・PAT商品。螺絲起子前端部應用楔子原理。在緊固部前端做水平齒狀,防止鎖付力道不足時的螺絲回擠。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NO.353

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ドライバー フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー:関連画像
型式
NO.353
型號
NO.353
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 附彈性軸棘輪螺絲起子 重量(g) 217

螺絲起子 附彈性軸棘輪螺絲起子的型號NO.353頁面。
記載關於型號NO.353之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767