(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺絲起子 螺絲起子套組8支組

螺絲起子 螺絲起子套組8支組

可進行直型連結、L型連結的2種連結


可垂直或L型的雙向方式使用
●刀子前端使用高靭性・高耐摩耗性的Chromium molybdenum steel(CRMO)。
●握把使用耐油・耐薬品・耐衝撃・絕緣性的塑膠、醋酸鹽樹脂,加上PE軟樹脂部的握感提高使用性能。
●螺絲起子與握把的結合處施有LOCK機能,更容易拆裝。另外握把可依使用場合結合為垂直型或L型。
●構成商品:−3、−5、−6、+0、+1、+2、針、螺絲錐、握把
●各螺絲起子全長:135mm、把手部70mm
●套組的重量:320g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NO-6900

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
NO-6900
型號
NO-6900
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 高強度不鏽鋼螺絲起子 重量(g) 320 長度(mm) 全長:135、把手部:70

螺絲起子 螺絲起子套組8支組的型號NO-6900頁面。
記載關於型號NO-6900之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767