螺絲起子 電工用十字螺絲起子

螺絲起子 電工用十字螺絲起子

可輕易握在掌中,直徑34mm手柄


容易握住的34mm小徑握把
●小尺寸+2號螺絲起子。
●體積小,容易操作。建議使用在控制盤或多芯端子台等的螺絲鎖付作業。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式螺絲起子
形式
先端
尺寸
軸長
mm
軸徑
mm
握把
徑mm
重量
NO-1720-2-75
No.2755.83455g
NO-1720-2-15015067g
型號
NO-1720-2-75
NO-1720-2-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS重量
(g)
軸長
(mm)
3天~ 105575
3天~ 1067150

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 電工用十字螺絲起子 類型 前端尺寸 No.2
軸徑(mm) 5.8 手柄直徑(mm) 34

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767