(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

雙頭3支組替換式精密螺絲起子

雙頭3支組替換式精密螺絲起子

彈性體樹脂與PPP雙重成型手柄


由彈性體樹脂及PPP成形的握把
●握把使用不易滑手的彈性體樹脂及PPP。
●刀子前端使用具有高強度的鉻鉬鋼。
●精密替換用螺絲起子:+000/+00、+0/−1.8、−3.0/+1
●採用容易施力的四角斷面形狀・大型握把。
●套組重量:91g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NO-3600

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
NO-3600
型號
NO-3600
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 雙頭3支組替換式精密螺絲起子 重量(g) 91 軸長(mm) 110
長度(mm) 175

雙頭3支組替換式精密螺絲起子的型號NO-3600頁面。
記載關於型號NO-3600之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767