• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

鑷子・扳手 活動扳手

鑷子・扳手 活動扳手

合手軟握型


手感良好的軟質握把

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式ABC(最大)D重量
TWM-04-100100mm32mm15mm8mm70g
TWM-01-150155mm45mm20mm10m134g
TWM-02-200210mm57mm25mm14mm260g
TWM-05-250260mm68mm30mm16mm420g

概要規格


型號
TWM-01-150
TWM-02-200
TWM-04-100
TWM-05-250
型號數量折扣標準
出貨日
重量
(g)
長度
(mm)
高度
(mm)
深度
(mm)
可動幅度(最大)
(mm)
3天~ 134155451020
3天~ 260210571425
3天~ 7010032815
3天~ 420260681630

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 活動扳手

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767