(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑷子・扳手 連結器活動扳手(同軸用)

鑷子・扳手 連結器活動扳手(同軸用)

適用於擰緊同軸連結器的工具


適用於同軸連接器的安裝用工具
●先端厚度2mm的超薄型精密加工。
●BNC連接器等,最適用在同軸連接器的鎖緊作業。
●管用螺帽的安裝作業也使用OK。
●手感良好的軟質握把。
●先端厚精度2 (公差+0.2mm −0.1mm)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TWM-03

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用):関連画像
型式ABC(最大)D重量
TWM-03155mm45mm20mm10mm130g

概要規格

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用):関連画像
型號
TWM-03
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 活動扳手 同軸用 重量(g) 130 長度(mm) 155
高度(mm) 45 深度(mm) 10 可動幅度(最大)(mm) 20

鑷子・扳手 連結器活動扳手(同軸用)的型號TWM-03頁面。
記載關於型號TWM-03之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767