壓接工具・壓著工具 裸線壓環用 (型號表)

壓接工具・壓著工具 裸線壓環用

對應φ1.6~φ5.5電線、裸線壓環用工具


可加工φ1.6〜φ5.5電線的裸壓著環用工具
●適用範圍:小・中・大
●長度:290mm 重量:480g
●電線尺寸φ1.6mm〜φ5.5mm時,將裸壓著環小・中・大遵照下圖組合,疊上電線後壓著。
 取得JIS規格(JIS C 9711),可安心使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IS-1

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

圧接工具・圧着工具 裸圧着リング用:関連画像
型式
IS-1

概要規格

電線組合例
裸壓著環的規格最大使用電流(A)電線組合IS-I
壓口部
尺寸
同一電線不同電線
φ1.6mm或
φ2.0mm
φ2mm或
φ3.5mm
φ2.6mm或
φ5.5mm
202條φ1.6mm 1條及0.75mm 1條16×2
φ1.6mm 2條及0.75mm 1條
3〜4條2條φ2.0mm 1條及1.6mm 1條
305〜6條3〜4條2條φ2.0mm 1條及1.6mm 3〜5條
φ2.0mm 2條及1.6mm 1〜3條
φ2.0mm 3條及1.6mm 1條
φ2.6mm 1條及1.6mm 1〜3條
φ2.6mm 1條及2.0mm 1〜2條
φ2.6mm 2條及1.6mm 1條
φ2.6mm 1條及2.0mm 1條及φ1.6mm 1條
307條5條3條φ2.0mm 1條及1.6mm 6條
φ2.0mm 2條及1.6mm 4條
φ2.0mm 3條及1.6mm 2條
φ2.0mm 4本及1.6mm 1條
φ2.6mm 1本及2.0mm 3條
φ2.6mm 2條及1.6mm 2條
φ2.6mm 2條及2.0mm 1條
φ2.6mm 1條及2.0mm 1條及φ1.6mm 1條
型號
IS-1
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 裸線壓環用壓著工具 外徑尺寸(cm/mm) 290mm 重量(g) 480
適用範圍 小・中・大

壓接工具・壓著工具 裸線壓環用的型號IS-1頁面。
記載關於型號IS-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767