(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓接工具・壓著工具 裸線壓著端子 裸線壓環用

壓著工具・壓接工具

壓接工具・壓著工具 裸線壓著端子 裸線壓環用

壓著、連接電線的連接工具,1.25~8.0mm2銅線用裸端子或銅線用裸壓著軸套的電線連結器用。
為依產業標準化法取得JIS規格(JIS C 9711)的商品,可安心使用。


可壓接1.25〜8.0mm2的裸壓接端子
●取得JIS規格(JIS C 9711),請安心使用。
●長:275mm 重量:430g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

5N18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

圧接工具・圧着工具 裸圧着端子 裸圧着リング用:関連画像
型式
5N18

概要規格

電線組合例
裸壓著端子
裸壓著環
規格
裸壓著端子
絞線(mm)
裸壓著環5N18
壓口部
尺寸
突合型
絞線(mm)
疊合型
絞線(mm)
1.251.250.75及0.75
0.90及0.90
1.25及1.25
1.25
21.25
2.0
2.0及2.00.75及0.75
0.90及0.90
1.25及1.25
2
5.53.5
5.5
3.5及3.5
5.5及5.5
2.0及2.05.5
88.08.0及8.03.5及3.58.0
型號
5N18
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 裸線壓著端子・裸線壓環用壓著工具 外徑尺寸(cm/mm) 275mm 重量(g) 430

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767