(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

剪鉗・其他 組合老虎鉗

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PC06-150

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式長度
(mm)

(mm)
重量
(g)
PC06-1501689175
型號
PC06-150
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 組合老虎鉗 外徑尺寸 長度:168mm、厚度:9mm 重量(g) 175
材質 S55C

剪鉗・其他 組合老虎鉗的型號PC06-150頁面。
記載關於型號PC06-150之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767