• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

剪鉗・其他 老虎鉗 (型號表)

剪鉗・其他 老虎鉗

耐負載優異的薄型連接方式


具有優越的耐荷重性
●材質:S55C

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式長度
(mm)
厚度
(mm)
最大口徑
(mm)
重量
(g)
PW05-12513061875
PW08-200195840195
PW10-2502501048370
型號
PW05-125
PW08-200
PW10-250
型號數量折扣標準
出貨日
外徑尺寸 重量
(g)
最大開口寬度
(mm)
3天~ 長度:130mm、厚度:6mm7518
3天~ 長度:195mm、厚度:8mm19540
3天~ 長度:250mm、厚度:10mm37048

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 老虎鉗 材質 S55C

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767