• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

剪鉗・其他 鉗子

剪鉗・其他 鉗子

使用特殊鋼,具有優異的切感與耐久性


使用特殊鋼,具有優越的切斷力及耐久性
●可使用在電氣工事、機械組立修理等場合。輕量卻強靱,非常好用。
●材質:SCR57V
●熱處理:無酸化燒結・刀部高周波燒結
●硬度(刀部):HRC 60〜63
●表面處理:磷酸鹽皮膜
●樹脂握把

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1050-150

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式尺寸
(mm)
細部尺寸重量
(g)
切斷對應直徑mm
aa2bc鐵線銅線
1050-15015022.012.548.026.71802.2φ3.0φ

概要規格


型號
1050-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 鉗子 外徑尺寸 150mm 重量(g) 180
切斷能力徑(mm或φ) 鐵線:2.2φ、銅線3.0φ 材質 SCR57V

剪鉗・其他 鉗子的型號1050-150頁面。
記載關於型號1050-150之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767