剪鉗(弱電流用) (型號表)

剪鉗(弱電流用)

附彈簧,適合連續作業


●材質:SMN-CV
●熱處理:無酸化燒結・刀部高周波燒結
●硬度(刀部):HRC 59〜62
●樹脂握把

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ニッパー・その他 ニッパー(弱電用):関連画像
型式尺寸
(mm)
細部尺寸重量
(g)
可切斷直徑mm
aa2bc鐵線銅線
60-S-125125148.55117851.2φ2.0φ
60-S-15015016105119.51201.6φ2.6φ

概要規格

ニッパー・その他 ニッパー(弱電用):関連画像
型號
60-S-125
60-S-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS重量
(g)
切斷能力徑
(mm或φ)
外徑尺寸
(cm/mm)
3天~ 1085鐵線:1.2φ、銅線2.0φ125mm
3天~ 10120鐵線:1.6φ、銅線2.6φ150mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 剪鉗(弱電流用) 材質 SMN-CV

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767