電線去皮工具 同軸電線專用去皮器 (型號表)

電線去皮工具 同軸電線專用去皮器

可簡單剝除同軸電線外皮


可簡單剝離同軸電線的外皮
●附2片更換用刀
●尺寸 55(高)×110(寬)×40(厚)
●重量:103g
可簡單進行同軸電線的剝皮。即使是生手,只要使用TOR-1C能均勻、迅速完成剝離作業。
●適用電線
 5C-2V 5C-FB 5C-FV 3C-2V TVECX TVEFCX
●TOR-1C的本體上有電線剝皮的指示圖。表面為5C-2V、5C-FB-FV用,背面為3C2V、TVECX、TVEFCX用。
 遵照下圖指示,更能正確作業。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TOR-1C

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

電線剥き工具 同軸ケーブル専用皮むき器:関連画像
型式
TOR-1C
電線剥き工具 同軸ケーブル専用皮むき器:関連画像
型號
TOR-1C
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品名稱 同軸電線專用去皮器 重量(g) 103 外徑尺寸(cm/mm) 55(縱向)×110(橫向)×40(厚度)

電線去皮工具 同軸電線專用去皮器的型號TOR-1C頁面。
記載關於型號TOR-1C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767