• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

切斷工具 電工刀 (型號表)

切斷工具 電工刀

可對應切斷、剝除等各種作業


可切斷・剝離等,使用在各種作業。
●鍛造品 ●刀長:7cm、重量:119g
電工刀片是電氣・設備工事等時不可缺的工具。切・剥之外,利用刀背敲打來進行木材加工等,可使用在各種場合。該電工刀片可對應上述用途。握把部為木質材質,不易滑手。刀片為鍛造製作,具有硬度及柔軟性,使用磨刀石更能維持刀片的壽命。

・使用時請注意安全。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DENKOU

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

切断工具 電工ナイフ:関連画像
型式
DENKOU
型號
DENKOU
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 電工刀 重量(g) 119 外徑尺寸(cm/mm) 刀長:7cm

切斷工具 電工刀的型號DENKOU頁面。
記載關於型號DENKOU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767