(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可切斷高度100mm以下配線槽柱
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TDN-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品分類 | 配線槽剪鉗 | 重量(g) | 447 | 切斷能力徑(mm或φ) | 最高100mm為止 |
---|---|---|---|---|---|
外徑尺寸(cm/mm) | 33cm |
切斷工具 配線槽剪鉗的型號TDN-100頁面。
記載關於型號TDN-100之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策