(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

切斷工具 棘輪式線鉗

剪切工具

切斷工具 棘輪式線鉗

也可切斷直徑30mm大徑線


可裁切直徑30mm的大徑電線
●棘齒結構,不傷電線就可輕鬆切斷。
●附LOCK功能、扳回彈簧
●長250mm
●重量700g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LK325A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

切断工具 ラチェット式ケーブルカッター:関連画像
型式
LK325A
型號
LK325A
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

使用例

切断工具 ラチェット式ケーブルカッター:関連画像

基本資訊

產品分類 棘輪式線鉗 重量(g) 700 切斷能力徑(mm或φ) 30mm

切斷工具 棘輪式線鉗的型號LK325A頁面。
記載關於型號LK325A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767