• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

切斷工具 扁平式線鉗

切斷工具 扁平式線鉗

可在不壓壞的情況下切斷寬度至56mm扁平線


最大能裁剪寬56mm的扁平電線,不變形!
●沿著刀模可裁切直角(90°)
●附開口彈簧,LOCK功能
●材質:特殊工具鋼
●長:215mm 重量:380g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9415-215

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

切断工具 フラットケーブルカッター:関連画像
型式
9415-215
型號
9415-215
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

使用例

切断工具 フラットケーブルカッター:関連画像

基本資訊

產品分類 扁平式線鉗 重量(g) 380 切斷能力徑(mm或φ) 56mm
材質 特殊工具鋼 外徑尺寸(cm/mm) 215mm

切斷工具 扁平式線鉗的型號9415-215頁面。
記載關於型號9415-215之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務