MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
配線零件
壓著端子
壓著端子(配件・其他相關商品)
絕緣蓋(端子螺絲固定部蓋)
篩選條件
清除全部選項
長度(mm)
16
24
30
31
寬度(mm)
10
11
11.8
15.4
最大適用電線外徑(mm)
2
5.5
適用壓著端子(圓型端子)
2-3,2-4
5.5-5
5.5-3,5.5-4
適用螺絲
M3,M4
M4、M5、六角螺母
M5
類型
螺栓用
螺絲固定用
重量(g)
0.9
1.5
2.7
3.3
出貨日
全選
3天以内
MISUMI
絕緣蓋(端子螺絲固定部蓋)【包裝數為50】
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄