(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

絕緣蓋(多連型)

絕緣蓋(多連型)

電線連接部絕緣處理用端子盒

  • 600V

●不同於以膠帶卷梱的絕緣處理,可多次拆卸的絕緣蓋子,處理上不再擔心作業技術差異。
●可以螺絲或帶子固定,也可作為端子盒使用。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:OA-QTM34,MOQ=3

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絶縁キャップ(多連タイプ):関連画像
型式極數最大適合電線
外徑(mm)
適合壓著端子附屬品重量
(g)
MOQ
OA-QTM343Pφ5×2支/極1.25-4,2-4(丸端子)M4×6
彈簧座
盆頭小螺絲
14.33
OA-QTM444PMax.8.5絶縁キャップ(多連タイプ):関連画像18.8-
OA-QTM646P29.7-

概要仕様

絶縁キャップ(多連タイプ):関連画像
絶縁キャップ(多連タイプ):関連画像

 
絶縁キャップ(多連タイプ):関連画像
規格
定額電壓600V
耐電壓AC2500V・1分鐘
絕緣抵抗DC500V・100MΩ以上
使用溫度範圍−20℃〜+80℃
材質本體・外殼尼龍66(UL94V-2)
端子螺絲鐵(三價鉻電鍍)
嵌入式螺帽黃銅
型號
OA-QTM34
OA-QTM44
OA-QTM64
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數(連數)
(P)
3天~ 103
3天~ 104
3天~ 106

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 φ5×2個/極 適用系列 1.25-4/2-4 附屬品 M4×6附彈簧墊圈圓頭小螺絲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767