• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

工業用膠帶雙面膠

工業用膠帶雙面膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • SPV-*、SPG-*
  • KPG-*

PVC用與多種用途膠帶


●以泡棉膠帶為主要材料,在兩面塗上壓克力系黏著劑的超強力雙面膠帶。
●在材料變形或縮小時也能緊貼吻合,在振動的環境也能維持強力黏著力。
●優越的耐候性,亦可在戶外使用。
●SPV型(PVC用)可在軟質PVC互相的黏著、或在軟質PVC材料與金屬・玻璃・ABS樹脂・壓克力樹脂・陶瓷・木材・布・紙等也可使用。
●KPG、SPG型(多用途)為金屬・玻璃・ABS樹脂・壓克力樹脂・陶瓷・木材・紙・布等,適用於一般材料相互的黏著。

・PVC用無法使用於PE、PP。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

工業用テープ両面テープ:関連画像
型式Type尺寸重量
(g)
厚×寬全長
SPV-12PVC用1.14mm×12mm4m63
SPV-191.14mm×19mm97
KPG-12多用途1.1mm×12mm1.5m23
KPG-191.1mm×19mm29
SPG-121.1mm×12mm4m42
SPG-191.1mm×19mm65

概要規格

工業用テープ両面テープ:関連画像
工業用テープ両面テープ:関連画像
工業用テープ両面テープ:関連画像
規格
●PVC用(SPV)
型式SPV
顏色
 
膠帶(mm)1.14
剝離紙(mm)0.08
使用溫度範圍(℃)−20℃〜90℃
 
90度方向剝離(N/cm)
 
41
剪斷黏著力(N/cm2)
 
100
荷重參考值(kg/cm2)0.28
※荷重參考值以PVC相互的黏著為基準。
 
厚     度使用黏著面5mm徑的千分錶(JIS Z 0237)。
使用溫度範圍-20℃以下環境時黏著性會降低。90℃以上環境的長時間使用,可能造成黏著劑的劣化。
保 存 條 件高溫多濕的環境下長時間放置,可能會卷曲變形。
90度方向剝離力對不鏽鋼板(SUS 304)、特殊處理的鋁箔壓著10Kg鐵製滾輪往返2、室溫72小時、拉力速度300mm/min
剪斷黏著力對不鏽鋼板(SUS 304)、壓著10kg鐵製滾輪往返2、室溫72小時、拉力速度300mm/min。
●多用途用(KPG/SPG)
型式KPG/SPG
 
顏色
 
厚度膠帶(mm)1.1
剥離紙(mm)0.13
使用溫度範圍(℃)−20℃〜90℃
90度方向剥離(N/cm)
 
32
剪斷黏著力(N/cm2)
 
93
荷重的參值(kg/cm2)0.26
※荷重的參考值為以不鏽鋼相互黏著時的基準。
 
使用方法
1.黏著時請將表面的油份、水份、灰塵等去除。
2.壓著時請用母指強力按壓膠帶3秒鐘。
3.室溫在10℃以下時,加溫膠帶及被黏著物體,使膠帶及被黏著物均達到20℃以上為最佳狀態。
型號
KPG-12
KPG-19
SPG-12
SPG-19
SPV-12
SPV-19
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸(厚度×寬度×長度)
(mm)
3天~ 101.1x12x1.5
3天~ 101.1x19x1.5
3天~ 101.1x12x4
3天~ 101.1x19x4
3天~ 101.14x12x4
3天~ 101.14x19x4

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767