• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

導電性黏著膠帶

導電性黏著膠帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

導電性膠帶

  • EMI對策

●施有黏著劑的導電性膠帶。共有4款不同用途的尺寸。
●膠帶的背面(無黏著劑的面)可焊接。
●最適合使用在連接器的金屬部與電線的金屬屏蔽之間的接觸處理。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

導電性粘着テープ:関連画像
型式
(mm)
TAPE-2245-66
TAPE-2245-88
TAPE-2245-1212
TAPE-2245-2525

概要規格

導電性粘着テープ:関連画像
規格
材質銅、壓克力黏著劑
尺寸寬12mm長1.5m厚0.1mm(15g)
寬25mm長1.5m厚0.1mm(30g)
寬6mm長20m厚0.1mm(52g)
寬8mm長20m厚0.1mm(70g)
拉力強度6.4kg/cm
黏著力360g/cm
接觸抵抗値1.2×10−3Ω/25mm2
型號
TAPE-2245-6
TAPE-2245-8
TAPE-2245-12
TAPE-2245-25
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
3天~
3天~
3天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767