• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

導電黏著性網格膠帶

導電黏著性網格膠帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

黏著導電網格膠帶

  • EMI對策

●黏著導電網狀膠帶,利用鍍錫銅線編織後,在單面塗上黏著劑而成。
●在電線上以重疊包覆的方式捲綑,即可達到阻隔電磁波的効果。同時也可作為電線的分岐或結束,可發揮良好的可繞性及遮蔽性。

使用時請盡量不要讓膠帶扭曲變形。
・為能
緊黏在電線上,捲起時請稍微用力。
・繞捲時,
請留意膠帶要重疊到。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TAPE-2465RY

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

導電粘着性メッシュテープ:関連画像
型式
TAPE-2465RY

概要規格

導電粘着性メッシュテープ:関連画像
導電粘着性メッシュテープ:関連画像
導電粘着性メッシュテープ:関連画像
規格
導電網眼鍍鎴銅線(特殊編織)
黏著劑特殊壓克力系黏著劑
網眼部/0.42mm  黏著部/0.43mm
網眼部/ 25mm  黏著部/ 12mm
30m
拉力強度9kgf/25mm
黏著力(對鐵材)70gf/25mm
電氣抵抗8Ω/以下
形態卷狀
重量(g)360
型號
TAPE-2465RY
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

導電黏著性網格膠帶的型號TAPE-2465RY頁面。
記載關於型號TAPE-2465RY之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767